Publier vos produits
Caparol Capatect COMFORT LIGHT
Caparol Capatect COMFORT LIGHT

    Caparol Capatect COMFORT LIGHT

    Traduit par Google,

    Avec les systèmes de façade Capatect COMFORT LIGHT, le principal avantage pour l'utilisateur réside dans l'aspect confort et protection, complété par le nouveau panneau isolant Capatect MW 035 LIGHT 145, jusqu'à 30 % plus léger.

    L'isolation est ainsi doublement simplifiée : la pose est considérablement simplifiée grâce au faible poids et le recours aux chevilles est considérablement réduit. Des propriétés d'isolation acoustique optimales et de nombreuses possibilités de design, notamment dans les couleurs foncées, complètent ces systèmes.

    Spécification
    • Capatect COMFORT LIGHT I

      Non-flammable facade system based on mineral wool.

      • Design variety - use of dark colors
      • Optimal sound insulation properties
      • Protected against algae and fungal attack

      Capatect COMFORT LIGHT II

      Non-combustible facade system based on mineral wool with a natural protection concept.

      • System components without the use of biocides
      • Optimal sound insulation properties
      • Various finishing plaster options
    Spécifications techniques
    • Réference unique.capatect-comfort-light
    • Famille de produitsETICS / EIFS / WDVS
    • Groupe de produitsStone Wool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine minérale
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation