Publier vos produits
Caparol Capatect DESIGN PUR

Caparol Capatect DESIGN PUR

Traduit par Google,

    Le panneau isolant haute performance Capatect PUR 124 à base de polyuréthane permet une structure de système mince en combinaison avec des revêtements durs pour des options de conception individuelles sur la façade.

      CONCEPTION DE SURFACE DIVERSIFIÉE

    • Conception individuelle avec revêtements durs.
    • STRUCTURE DU SYSTÈME JUSQU'À 30 % PLUS MINCE*

    • Plus d'espace de vie avec de fortes performances d'isolation.
    • *basé sur une structure de système comparable à base de laine minérale (WLG 035)
    • UTILISATION FLEXIBLE

    • Un seul matériau isolant sur toute la surface de la façade, du toit à la base.
    • PLUS DE LUMIÈRE DANS LA PIÈCE

    • Augmente la qualité de vie et la sensation de bien-être.
Spécification
    • Recommended system setup

        • Adhesive: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
        • Insulation: Capatect PUR-Dämmplatte 124
        • Fastening: Capatect Universaldübel 053 + Capatect Universal PS-Stopfen 052
        • Reinforcement: Capatect Gewebe HB 644 + Capatect Klebe- und Armierungsmasse Uni 190
        • Laying mortar: Capatect Verlegemörtel Uni 086
        • Cladding: Ceramic tile
        • Joint mortar: Capatect Fugenmörtel Keramik 082 + Capatect Fugenschlämme Keramik 083
Spécifications techniques
  • Réference unique.capatect-design-pur
  • Famille de produitsETICS / EIFS / WDVS
  • Groupe de produitsEPS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPSE
  • Matériel secondairePlâtre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation