Publier vos produits
compactSteam compact electrode steam humidifier
compactSteam compact electrode steam humidifier

    compactSteam compact electrode steam humidifier

    Traduit par Google,

    compactSteam est la proposition CAREL pour l'humidification d'environnements résidentiels prestigieux, de bureaux professionnels ou de petits et moyens commerces.
    compactSteam est un humidificateur à électrodes immergées, avec les principales caractéristiques suivantes :

    • design élégant et discret, idéal pour une installation dans n'importe quel environnement ;
    • distributeur de vapeur silencieux et intégré, avec volets réglables ;
    • grand écran LCD graphique pour une compréhension aisée ;
    • fonctionnalité, sécurité et convivialité à la pointe du marché ;
    • modèles de 1,6 à 5,4 kg/h ;
    • les connexions électriques et hydrauliques peuvent être complètement dissimulées et la température de l'eau de vidange ne dépasse jamais 60 °C.

    Si aucune humidification n'est nécessaire pendant plus de 3 jours consécutifs, l'appareil est automatiquement vidangé pour une hygiène maximale.
    Une version sans distributeur intégré est également disponible, pour la distribution de vapeur dans le conduit.

    Contrôler
    Le contrôleur sophistiqué à microprocesseur gère automatiquement toutes les fonctions de l'unité et comprend un système d'autodiagnostic avec des indications simples et intuitives, à la fois numériques et icônes, sur le grand écran LCD.
    Le contrôleur comprend une entrée ON/OFF et proportionnelle 0 à 10 V, une entrée de validation à distance, un relais d'alarme, une entrée pour un capteur de débit et une sortie d'alimentation 24 V. La production de vapeur est modulée en continu de 20% à la capacité maximale, et le niveau d'eau est contrôlé par une électrovanne de remplissage et une pompe de vidange.
    Le contrôle de l'humidité ambiante est géré par un hygrostat externe (ex. clima) ; celui-ci est alimenté par compactSteam et peut gérer l'unité proportionnellement, pour un contrôle de l'humidité encore plus précis et confortable.

    SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
    Production de vapeur : 1,6-5,4 kg/h (1 cylindre)
    Source de courant:
    CH*01V1*, CH*02V1* : 110 Vac monophasé (-15/+10%) 50/60 Hz
    CH*01V2*, CH*02V2*, CH*03V2*,CH*05V2 : 208/230 Vca monophasé (-15/+10 %) 50/60 Hz
    Consommation électrique : 1,2-3,9 kW
    Pression vapeur (Pa) : ventilateur intégré : 400 ; conduit : 1000
    Tuyau vapeur : Ø 22 mm
    Conditions de fonctionnement : 1T40 °C, 10-90% rH sans condensation
    Conditions de stockage : -10T70 °C, 5-95% rH sans condensation
    Indice de protection : IP20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.compactSteam
    • Famille de produitsIsothermal humidifiers
    • Groupe de produitsImmersed electrode humidifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)341
    • Profondeur (mm)204
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCHumidificateur
    • Nom UNSPSCHumidifiers
    • Code UNSPSC40101903
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-33 27 15
    • Titre OmniClassAir Humidifiers
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC