Publier vos produits
gaSteam gas-fired steam humidifier

gaSteam gas-fired steam humidifier

Traduit par Google,

Humidificateurs à vapeur qui exploitent la valeur calorifique du gaz, avec possibilité d'installation intérieure et extérieure (IAS 12-94) pour des températures de -40 à 45°C.
La production varie de 45 kg/h à 450 kg/h, en utilisant les contrôleurs CAREL de dernière génération qui répondent aux dernières exigences de l'industrie 4.0.
La conception exclusive de l'échangeur de chaleur assure un rendement élevé (94-96%) et une maintenance facile. Fabriqué en acier inoxydable, il garantit une longue durée de vie même dans des conditions de travail difficiles et avec de l'eau de ville et de l'eau déminéralisée.
L'écart de prix entre le gaz et l'électricité fait de gaSteam le choix idéal pour les applications plus exigeantes, où la vapeur est nécessaire plusieurs heures par jour.
La modulation continue du débit de vapeur signifie que cette unité convient également aux applications de précision.
Facile à installer, il dispose d'une chambre de combustion étanche avec brûleur à prémélange et vanne de contrôle du gaz à double fermeture de sécurité ; il est en outre équipé de multiples dispositifs de sécurité et est livré avec les certifications ETL et CE (attesté par TÜV-DVGW).
Les sorties de vapeur et de gaz de combustion sont pré-assemblées, avec des caractéristiques de construction pour minimiser l'encombrement des unités, permettant une installation contre un mur.
gaSteam se caractérise par une configuration et une utilisation simples et immédiates, grâce à l'écran tactile graphique et à un assistant de configuration simple et intuitif.

Humidificateurs à vapeur qui exploitent la valeur calorifique du gaz, avec possibilité d'installation intérieure et extérieure (IAS 12-94) pour des températures de -40 à 45°C.
La production varie de 45 kg/h à 450 kg/h, en utilisant les contrôleurs CAREL de dernière génération qui répondent aux dernières exigences de l'Industrie 4.0.
La conception exclusive de l'échangeur de chaleur assure un rendement élevé (94-96%) et une maintenance facile. Fabriqué en acier inoxydable, il garantit une longue durée de vie même dans des conditions de travail difficiles et avec de l'eau de ville et de l'eau déminéralisée.
L'écart de prix entre le gaz et l'électricité fait de gaSteam le choix idéal pour les applications plus exigeantes, où la vapeur est nécessaire plusieurs heures par jour.
La modulation continue du débit de vapeur signifie que cette unité convient également aux applications de précision.
Facile à installer, il dispose d'une chambre de combustion étanche avec brûleur à prémélange et vanne de contrôle du gaz à double fermeture de sécurité ; il est en outre équipé de multiples dispositifs de sécurité et est livré avec les certifications ETL et CE (attesté par TÜV-DVGW).
Les sorties de vapeur et de gaz de combustion sont pré-assemblées, avec des caractéristiques de construction pour minimiser l'encombrement des unités, permettant une installation contre un mur.
gaSteam se caractérise par une configuration et une utilisation simples et immédiates, grâce à l'écran tactile graphique et à un assistant de configuration simple et intuitif.

Spécifications techniques
  • Réference unique.gaSteam
  • Famille de produitsIsothermal humidifiers
  • Groupe de produitsGas-fired steam humidifiers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Nom UNSPSCHumidifiers
  • Code UNSPSC40101903
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Jacketed, Steam Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 00
  • Titre OmniClassAir Humidity Control Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC