Publier vos produits
humiSteam immersed electrodes humidifiers
humiSteam immersed electrodes humidifiers
humiSteam immersed electrodes humidifiers

    humiSteam immersed electrodes humidifiers

    4.5 sur 5 étoiles4.5(10 Avis)
    Traduit par Google,

    humiSteam basic (Y) est adapté à l'installation dans des environnements civils, des bureaux, des hôpitaux et des installations industrielles, et est conçu pour être installé aussi bien dans des locaux, en utilisant le souffleur de vapeur, que dans des conduits d'air, en utilisant les distributeurs de vapeur linéaires.
    humiSteam basic est idéal pour les applications où la production de vapeur est contrôlée par un signal externe, c'est-à-dire BMS ou humidistat, et est disponible dans une plage de 1,5 à 65 kg/h.
    La production de vapeur est contrôlée par un signal externe :
    • Mode ON/OFF : un simple contact (par exemple un hygrostat) démarre/arrête la production de vapeur.
    • mode proportionnel : l’humidificateur produit une quantité de vapeur directement proportionnelle au signal (0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA) généré par le contrôleur externe, toujours compris entre 20% et 100% de la capacité maximale.
    Les humidificateurs de type « Y » disposent d'un écran avec des chiffres et des icônes qui indiquent les conditions de fonctionnement et toute information de diagnostic de manière extrêmement claire et intuitive.
    De plus, ils sont livrés avec une interface RS485 avec protocole Modbus pour la configuration et le contrôle à distance via BMS.

    PLUS

    • Système AFS (Anti Foaming System) : détecte la mousse pour éviter que des gouttelettes d’eau ne soient transportées par la vapeur ;
    • cylindres avec électrodes galvanisées et filtre anticalcaire au fond, cylindres ouvrables également disponibles ;
    • production de vapeur avec modulation continue de 20 % jusqu'au régime maximum ;
    • capteur de conductivité intégré et logiciel de contrôle pour optimiser l'efficacité énergétique et les coûts de maintenance, avec des performances constantes tout au long de la durée de vie du cylindre.
    • vidange automatique de l'eau après 3 jours d'inactivité

    Les humidificateurs humiSteam de type « X » représentent la solution haut de gamme de CAREL en matière d'humidificateurs à électrodes immergées. Ils sont dotés d'un contrôleur intégré avec écran graphique et clavier pour la programmation et le contrôle du fonctionnement. Les modes suivants peuvent être sélectionnés à tout moment : ON/OFF par hygrostat externe ; proportionnel au signal externe ; proportionnel au signal externe plus sonde de limite d'humidité maximale dans le conduit ; modulant en fonction du point de consigne et de la lecture de la sonde d'humidité ; modulant en fonction du point de consigne et de la lecture de la sonde d'humidité et de la sonde de limite dans le conduit. Le débit de vapeur est modulé en continu de 20 à 100 % de la capacité maximale (de 10 à 100 % dans les modèles 90 et 130 kg/h), sauf en mode ON/OFF, où la production est tout ou rien. Les humidificateurs humiSteam de type « X » peuvent accepter les signaux externes suivants, sélectionnés sur le clavier : contact libre de potentiel de l'hygrostat, 0-1 V, 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA. Les contrôleurs de type « X » exploitent tous les avantages de la technologie pCO, la famille des contrôleurs programmables CAREL : simplicité d'utilisation, écran graphique avec messages clairs en différentes langues ; fonctionnement basé sur des plages horaires quotidiennes et hebdomadaires avec points de consigne variables ; connectivité BMS via différents types de LAN (par exemple : Modbus® (standard), BACnet™, LON®) ; diagnostic complet avec messages texte, journal des alarmes avec horodatage ; diagnostic à distance via GSM (en option) ; vidange automatique en cas d'inactivité.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.humiSteam
    • Famille de produitsIsothermal humidifiers
    • Groupe de produitsImmersed electrode humidifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCHumidificateur
    • Nom UNSPSCHumidifiers
    • Code UNSPSC40101903
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-33 27 15
    • Titre OmniClassAir Humidifiers
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC