Publier vos produits
Steam blowers blower pack
Steam blowers blower pack
Steam blowers blower pack

    Steam blowers blower pack

    Traduit par Google,

    Les souffleurs de vapeur pour pièces (VSDU0A0003) conviennent aux humidificateurs jusqu'à 18 kg/h. Le souffleur de vapeur peut être monté directement sur l'humidificateur ou en position déportée. Dans ce dernier cas, un support est nécessaire pour le montage du souffleur (VSDBAS0001), ainsi qu'un tuyau vapeur pour relier le souffleur à l'humidificateur. Le souffleur de vapeur fonctionne en mode ON/OFF et est contrôlé par un dispositif de température qui s'active lorsque de la vapeur est produite.

    Pour les humidificateurs supérieurs à 18 kg/h, les souffleurs de vapeur VRDXL00001 sont disponibles, avec alimentation 230 Vac ; ceux-ci sont conçus pour être installés séparément de l'humidificateur et nécessitent deux tuyaux de vapeur de 40 mm de diamètre.

    La nouvelle génération de soufflantes garantit :

    • une distance d'absorption de vapeur d'environ un mètre, permettant de positionner l'unité en toute sécurité ;
    • une plage de modulation de la production de vapeur de 0 à 100 % ;
    • rétrocompatibilité avec les installations existantes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Steamblowers
    • Famille de produitsIsothermal humidifiers
    • Groupe de produitsCentralised steam distributors
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2020-07-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment