Publier vos produits
ultimateSAM pressurized steam humidifier
ultimateSAM pressurized steam humidifier
ultimateSAM pressurized steam humidifier
ultimateSAM pressurized steam humidifier

    ultimateSAM pressurized steam humidifier

    Traduit par Google,

    Multi-lance (SAB/SAT)
    Le système ultimateSAM peut utiliser de la vapeur à la fois d'un réseau sous pression et d'un générateur de pression atmosphérique (humidificateur). Dans le premier cas, le fluide arrive au distributeur via une vanne de régulation, au moyen de laquelle il y a une détente qui atteint presque la pression atmosphérique. Dans le second cas, ultimateSAM est connecté directement au producteur de vapeur ; dans ce cas la modulation du débit de vapeur est réalisée directement par l'humidificateur.

    Afin de minimiser la condensation, les lances pour la distribution de vapeur ont été conçues avec des déflecteurs et des buses afin de garantir que seule de la vapeur sèche est libérée dans l'unité/le conduit de traitement d'air.
    Les conduits verticaux de distribution d'air peuvent être équipés d'une isolation à lame d'air pour réduire à la fois l'apport de chaleur parasite dans l'air et la formation de condensats.
    Les distributeurs avec isolation ont des buses emmanchées dans les tuyaux, qui prélèvent la vapeur sèche du centre des distributeurs pour éviter de délivrer des gouttelettes de condensat dans le flux d'air. Les distributeurs non isolés n'ont pas de buses. L'utilisation de modèles avec lances isolées avec buses permet une réduction de 30% de la condensation par rapport à celles non isolées. Dans les deux cas, bien entendu, une courte distance d'absorption est garantie (de l'ordre de 200mm).

    UltimateSAM compact (SAB**M*)
    Version distributeur de vapeur ultimateSAM spécialement conçue pour les petits conduits. La version plus petite a deux tuyaux et peut être installée dans des conduits de 300 mm x 300 mm. ultimateSAM compact ne nécessite pas de kits d'arrivée de vapeur ni de kits d'évacuation des condensats, ceux-ci étant montés en standard sur le produit. Sur la version compacte, tous les tuyaux sont isolés.

    Lance simple (SA0)

    Il peut être utilisé pour de la vapeur sous pression ou avec de la vapeur à pression atmosphérique. Dans ce cas, le collecteur sépare les condensats car il est équipé d'un déflecteur interne, ainsi que d'un purgeur de condensats. La lance simple est équipée d'une isolation et de buses pour réduire la formation de condensation et la distance d'absorption.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ultimateSAM
    • Famille de produitsIsothermal humidifiers
    • Groupe de produitsCentralised steam distributors
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2020-02-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment