Publier vos produits
WTS Compact reverse osmosis system
WTS Compact reverse osmosis system

    WTS Compact reverse osmosis system

    Traduit par Google,

    La version compacte du système d'osmose inverse CAREL a été développée pour le traitement de l'eau destinée à être utilisée avec humiSonic, heaterSteam et de petits atomiseurs . Grâce à l'utilisation de membranes osmotiques spécifiques, l'unité ROC est capable de purifier l'eau de toutes les substances qui y sont dissoutes, telles que les sels minéraux, les chlorures, le silicium, le fer et même les microbes et les bactéries. L'eau produite (perméat) est pure, caractérisée par une très faible valeur de conductivité, et avec des caractéristiques physiques, chimiques et organiques adaptées aux humidificateurs. En conséquence, moins d'entretien est nécessaire, l'accumulation de sels minéraux est minimisée, les poudres de sels minéraux ne sont pas libérées et les conditions d'hygiène s'améliorent.

    WTS Compact est disponible en quatre tailles : 25, 40, 80 et 140 l/h , cette dernière impliquant un panneau mural plus grand. L'eau osmosée est stockée dans le vase d'expansion externe, équipé d'un support pour fixation murale, à une pression comprise entre 2 et 4 bars. En aval du vase d'expansion, un stérilisateur UV en option peut être installé pour garantir le plus haut niveau d'hygiène, garantissant l'absence de contaminants biologiques tels que bactéries, virus, moisissures, spores et levures. La préfiltration via un filtre à bloc de charbon permet d'éliminer le chlore contenu dans l'eau du réseau, qui serait nocif pour la membrane dans le temps. La conductivité de l'eau osmosée, mesurée par un capteur calibré et affichée sur l'écran principal du contrôleur, renseigne sur la qualité du perméat et sur l'efficacité des membranes. Les débits d'eau de perméat, de concentré (drain) et de recirculation sont fixés grâce à l'utilisation de limiteurs de débit. Seule la pression de service doit être réglée sur place, en agissant sur la vis de la pompe à palettes rotatives jusqu'à ce que la pression de service selon le manuel d'utilisation soit atteinte. Un kit de mélange en option est disponible pour augmenter la conductivité du perméat, grâce au mélange avec l'eau d'alimentation, permettant ainsi le fonctionnement des humidificateurs à électrodes immergées dans des sites caractérisés par une eau dure.

    PLUS

    • taille réduite;
    • mise en service aisée : débits de concentrat et de recirculation fixes grâce à des limiteurs de débit ;
    • économie d'eau grâce à la recirculation d'une partie du concentré ;
    • entretien périodique très rapide et simple : le seul entretien courant est le simple remplacement des filtres et des réducteurs de débit.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WTS_compact
    • Famille de produitsWater Treatment Systems
    • Groupe de produitsReverse osmosis systems
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2020-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Code ETIMEC001210
    • Nom ETIMWater filter
    • Nom UNSPSCReverse osmosis pumps
    • Code UNSPSC40151522
    • Code Uniclass 2015Pr_60_55_97_72
    • Description de l'Uniclass 2015Reverse osmosis units
    • Code CSI MasterFormat 201443 32 56
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reverse-Osmosis Purification Units
    • Numéro OmniClass23-27 55 29 19
    • Titre OmniClassReverse Osmosis Units