Publier vos produits
WTS Large reverse osmosis system

WTS Large reverse osmosis system

Traduit par Google,

La grande version du système d'osmose inverse CAREL a été développée pour le traitement de l'eau destinée à être utilisée avec des humidificateurs à vapeur de grande capacité, tels que gaSteam, et pour toute la gamme d'atomiseurs adiabatiques, dont humiFog Multizone Touch. Grâce à l'utilisation de membranes osmotiques spécifiques, l'unité ROL est capable de purifier l'eau de toutes les substances qui y sont dissoutes, telles que les sels minéraux, les chlorures, le silicium, le fer et même les microbes et les bactéries. L'eau produite (perméat) est pure, caractérisée par une très faible valeur de conductivité, et avec des caractéristiques physiques, chimiques et organiques adaptées aux humidificateurs. En conséquence, moins d'entretien est nécessaire, l'accumulation de sels minéraux est minimisée, les poudres de sels minéraux ne sont pas libérées et les conditions d'hygiène s'améliorent.

WTS Large est disponible en six tailles : 160, 320, 460, 600, 1000 et 1200 l/h , toutes impliquant la même empreinte. L'eau osmosée est stockée dans le vase d'expansion extérieur au sol à une pression comprise entre 2 et 4 bars ou dans un ballon tampon avec une pompe de surpression lorsque la distance en hauteur aux humidificateurs est supérieure à 10 m. En aval du vase d'expansion, un stérilisateur UV en option peut être installé pour garantir le plus haut niveau d'hygiène, garantissant l'absence de contaminants biologiques tels que bactéries, virus, moisissures, spores et levures. La préfiltration via un filtre à bloc de charbon permet d'éliminer le chlore contenu dans l'eau du réseau, qui serait nocif pour les membranes dans le temps. La conductivité de l'eau osmosée, mesurée par un capteur calibré et affichée sur l'écran principal du contrôleur, renseigne sur la qualité du perméat et sur l'efficacité des membranes. L'unité est également équipée d'un capteur de conductivité à l'entrée de l'eau brute. Les débits d'eau de perméat, de concentré (drain) et de recirculation peuvent être calibrés grâce à l'utilisation de vannes à pointeau réglables. Une pompe doseuse injecte un détartrant conforme à la norme EN 15040 ou NSF/ANSI 61 , visant à éviter l'accumulation de calcaire sur les membranes, tout en respectant la compatibilité avec la consommation humaine. La solution antitartre permet à l'unité ROL de fonctionner avec une dureté d'eau allant jusqu'à 500 ppm de CaCO 3 (50 °fH) sans l'utilisation d'un adoucisseur. Le contrôleur électronique contrôle le fonctionnement en mode automatique, permettant à l'utilisateur une interface rapide et intuitive grâce à l'affichage sur la machine. La conception du WTS Large optimise le service sur le terrain, maximise la valeur de récupération du système (c'est-à-dire le rapport entre l'eau produite et l'eau utilisée), simplifie les opérations d'installation et de démarrage, facilite l'accessibilité aux composants du système pour la surveillance et opérations d'entretien.

PLUS

  • récupération très élevée jusqu'à 70%
  • entretien périodique très simple et rapide
  • toutes les pièces faciles d'accès
  • démarrage rapide grâce à l'agencement intuitif de la machine et à la notice claire et efficace
  • détartrant compatible avec l'eau destinée à une consommation humaine sûre
  • des membranes osmotiques ou de nanofiltration pour régler la conductivité de sortie en fonction de l'application à desservir et des matériaux utilisés .
Spécifications techniques
  • Réference unique.WTS_large
  • Famille de produitsWater Treatment Systems
  • Groupe de produitsReverse osmosis systems
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2020-02-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)220
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Nom UNSPSCReverse osmosis pumps
  • Code UNSPSC40151522
  • Code Uniclass 2015Pr_60_55_97_72
  • Description de l'Uniclass 2015Reverse osmosis units
  • Code CSI MasterFormat 201443 32 56
  • Titre CSI MasterFormat 2014Reverse-Osmosis Purification Units
  • Numéro OmniClass23-27 55 29 19
  • Titre OmniClassReverse Osmosis Units