Publier vos produits
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
    Caviti

    Caviti® C5

    Traduit par Google,
    CAVITI® est le résultat de l'expérience de Forjados Sanitarios Caviti SL dans la construction de sols ventilés à usage résidentiel, industriel et divers, dans lesquels il est nécessaire de ventiler une hauteur supérieure à 5 cm pour atteindre des hauteurs allant jusqu'à 150 cm ou plus. Par conséquent, Caviti peut être utilisé dans des dalles avec une couche de compression en pente, avec des supports inclinés, des changements d'élévation, en double niveaux et pour atteindre des sections élevées. Le système est optimal pour la construction de sols dans les chambres froides, les entrepôts logistiques, les passages de véhicules, les zones à forte demande de charge ou les solutions Passive House, avec des niveaux élevés d'isolation thermique sans affecter la stabilité de l'ensemble structurel du bâtiment.
    Spécification
    • Permanent formwork on the roof slab, for a raised floor ventilated by means of a chamber, CAVITI® C-5 SYSTEM of prefabricated modular elements in thermo-injected recycled PP-PET with reaction to fire Class E. The modular pieces will be 5 cm height adequate to the useful overloads expressed in the calculation documents and foreseen geometries. Including assembly of the system, following the indicative arrows printed from left to right in rows, forming every four modules, a hermetic support pillar on the flat support surface (base module 580x400 mm 25.9 pillars/m2 resulting in a support surface of 1.295 cm2/m2), which will be filled with HM-25 N/mm2 Concrete, plastic consistency, Tmax.20 mm, for normal environment, made in central, even poured, compacted according to EUROCODE, p.p. vibrated, leveled and cured on screeds, forming a 5 cm compression layer. Electro-welded mesh with corrugated steel B 500 T of D=6 mm in a 15x15 cm grid, placed on site, i/p.p. of tie wire and openings for ventilation. It is recommended to use final closing pieces by means of rigid expanded polystyrene plate 3 cm thick (not included). Measure the executed surface applying the laying performance expressed by the manufacturer. Product with EPD Certificate.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.caviti-C5
    • Famille de produitsCaviti®
    • Groupe de produitsCaviti®
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-03-04
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)580
    • Profondeur (mm)400
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015TE_10
    • Description de l'Uniclass 2015Formwork
    • Numéro OmniClass23-13 31 17
    • Titre OmniClassConcrete Formwork