Publier vos produits
Caviti® C55
Caviti® C55
Caviti® C55
Caviti® C55
Caviti® C55
Caviti® C55
Caviti® C55
Caviti® C55
Caviti® C55
Caviti® C55
    Caviti

    Caviti® C55

    Traduit par Google,
    CAVITI® est le résultat de l'expérience de Forjados Sanitarios Caviti SL dans la construction de sols ventilés à usage résidentiel, industriel et divers, dans lesquels il est nécessaire de ventiler une hauteur supérieure à 5 cm pour atteindre des hauteurs allant jusqu'à 150 cm ou plus. Par conséquent, Caviti peut être utilisé dans des dalles avec une couche de compression en pente, avec des supports inclinés, des changements d'élévation, en double niveaux et pour atteindre des sections élevées. Le système est optimal pour la construction de sols dans les chambres froides, les entrepôts logistiques, les passages de véhicules, les zones à forte demande de charge ou les solutions Passive House, avec des niveaux élevés d'isolation thermique sans affecter la stabilité de l'ensemble structurel du bâtiment.
    Spécification
    • Reinforced concrete ventilated screed, made with high compactness and moderate shrinkage water-repellent concrete HA-25 N/mm2, plastic consistency, Tmax.20 mm, for type IIa environment, designated as HA-25/P/20/IIa, prepared in central, in compression layer of Y cm, even poured, placed and reinforced with mesh 15x15x6, pp of joints, sawing them, compacted, p.p. of vibrating, screeding, troweling, curing and permanent formwork for the formation of ventilation with a raised floor by means of a chamber, Caviti type of thermoinjected recycled PP-PET prefabricated modular elements. The modular pieces CAVITI® C55 with a height of 55 cm adequate to the useful overloads expressed in the calculation documents and foreseen geometries. Including the supply of parts and assembly, following the indicative arrows printed from left to right in rows, forming every four modules, a hermetic support pillar on the support surface (base module 750x500 mm 2.67 pillars m2 resulting in a surface of support of 633 cm2/m2), which will be filled with concrete. Fully finished. Including transportation to the concrete work, cutting of pieces for special solutions such as the meeting with supports and final closing pieces (if necessary), proportional part of auxiliary means and small material. According to NTE-RSS and EUROCODE. Measurement criteria: projected area according to graphic documentation of the Project. Product with EPD Certificate.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.caviti-C55
    • Famille de produitsCaviti®
    • Groupe de produitsCaviti®
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-03-04
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)500
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015TE_10
    • Description de l'Uniclass 2015Formwork
    • Numéro OmniClass23-13 31 17
    • Titre OmniClassConcrete Formwork