Publier vos produits
Door hinges model 2010

Door hinges model 2010

Traduit par Google,
Charnières invisibles pour portes, résistantes à l'eau (Pa66 + Inox 304L)
Spécification
  • minimum door thickness 31 mm; load capacity up to 60kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.CEAM_hinges_model2010
  • Famille de produitsDoor hinges
  • Groupe de produitsDoor hinges 2010
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)89
  • Largeur (mm)25
  • Profondeur (mm)27.3
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondairePolyamide
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors