Publier vos produits
Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg

Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg

Traduit par Google,

Totalement réversible et symétrique, 1431 devient une référence sur le marché des portes d'entrée d'hôtels de prestige, souvent équipées de mécanismes de ferme-porte. Grâce à la grande capacité de la charnière, l'étanchéité est garantie même sur des portes très lourdes

Spécification
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.CEAM_hinges_model1431
  • Famille de produitsDoor hinges
  • Groupe de produitsDoor hinges 1431
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)180
  • Largeur (mm)32
  • Profondeur (mm)29
En rapport
  • Matériel principalZinc
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors