Publier vos produits
Door hinges model 929

Door hinges model 929

Traduit par Google,
Elle se cache dans votre armoire en créant un design magnifique, voici la première charnière 3D réglable de Ceam dédiée au monde du meuble
Spécification
  • minimum door thickness 18 mm; load capacity up to 24kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.CEAM_hinges_model929
  • Famille de produitsDoor hinges
  • Groupe de produitsDoor hinges 929
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)76
  • Largeur (mm)14
  • Profondeur (mm)15
En rapport
  • Matériel principalZinc
  • Matériel secondaireFibre de verre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors