Publier vos produits
Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

Traduit par Google,
Charnières invisibles 3D : Seulement 257g pour la version fibre de verre de la charnière réversible pour portes de 35 à 45 mm d'épaisseur. Avec un écart entre les deux battants de 23 mm, 1230s est la solution idéale pour les portes réversibles ou pour contourner les plinthes ou les moulures ou les habillages.
Spécification
  • minimum door thickness 35 mm; load capacity up to 60kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.CEAM_hinges_model1330s
  • Famille de produitsDoor hinges
  • Groupe de produitsDoor hinges 1330
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)30
  • Profondeur (mm)21
En rapport
  • Matériel principalZinc
  • Matériel secondaireFibre de verre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors