Publier vos produits
Door hinges model 1428

Door hinges model 1428

Traduit par Google,
Fine, élégante et résistante, la charnière 1428 de 18 mm d'épaisseur convient aux panneaux de plus de 22 mm d'épaisseur. Utilisez-la sur vos armoires ou vos portes intérieures claires !
Spécification
  • minimum door thickness 18 mm; load capacity up to 25kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.CEAM_hinges_model1428
  • Famille de produitsDoor hinges
  • Groupe de produitsDoor hinges 1428
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)104
  • Largeur (mm)18
  • Profondeur (mm)18
En rapport
  • Matériel principalZinc
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors