Publier vos produits
2" Test Port

2" Test Port

Traduit par Google,

Accédez rapidement aux gaz de combustion grâce au port de test InnoFlue. Le port d'analyse intégré permet un test immédiat des gaz de combustion et des condensats dans le système de ventilation. Installez-le au plus près de l'appareil pour garantir des diagnostics et des mesures précis. Conformes aux normes UL1738 et ULCS636, les ports de test InnoFlue sont conçus pour une ventilation sûre tout en offrant la même facilité d'installation que les longueurs de ventilation InnoFlue standard.

  • Le port intégré permet un accès rapide pour l'analyse et les tests de combustion.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Durable et léger.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name2" Test PortTrade nameInnoFlueGTIN0815010011041Part number250408002120TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross170 mm / 6.7 inchHeight74 mm / 2.9 inchWidth105 mm / 4.1 inchNet weight0.18 kg / 0.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length170 mm / 6.7 inchPackaging / Trade height74 mm / 2.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.18 kg / 0.4 lbsPackaging / Trade width105 mm / 4.1 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Spécifications techniques
  • Réference unique.2-test-port
  • Famille de produitsTest Ports
  • Groupe de produitsSingle Wall - Small diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork