Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
ceramica_peno/products/091f8100-47b3-43cd-bb2f-408374f9f8f5
Page d'accueil
Catégories
Construction
Revêtements, dalles et sols
Clay Block for floors 25
Disponible en États-Unis
CERAMICA PEÑO
Suivre
Clay Block for floors 25
Traduit par Google,
Voir l'original
Bloc de remplissage en terre cuite pour dalles de sol unidirectionnelles. Tous nos produits ont une déclaration environnementale de produit (EPD)
Télécharger
Spécification
Spécification
Recommended use: One-way floor slabs with in-situ joists, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
BOVEDILLA25_INSITU
Famille de produits
Bovedilla cerámica
Groupe de produits
Forjado vigueta construida IN SITU
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2019-10-24
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
250
Largeur (mm)
620
Profondeur (mm)
240
Liens
Liens
URL du produit
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7025-in-situ/
En rapport
En rapport
Matériel principal
Céramique
Conçu en
Espagne
Fabriqué en
Espagne
Poids net (Kg)
14.5
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Construction - Revêtements, dalles et sols
Classification IFC
Dalle
Nom UNSPSC
Ceramic blocks
Code UNSPSC
30131504
Code Uniclass 2015
Pr_15_93_30
Description de l'Uniclass 2015
Fill blocks
Code CSI UniFormat II
B1010
Titre CSI UniFormat II
Floor Construction
Produits similaires
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
Télécharger
Europerfil
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
4.1
(
13
)
Télécharger
TimberTech
TimberTech® Harvest+ Collection® Decking
Télécharger
Tile Tech Pavers
IPÊ Deck Tiles
4.7
(
12
)
Télécharger
Generic Building Materials
Metal Deck
Télécharger
TimberTech
TimberTech® Vintage Collection® Decking
Télécharger