Publier vos produits
RTPC Power Connection Kit : DL Commercial Connection Accessories
Chromalox

RTPC Power Connection Kit : DL Commercial Connection Accessories

Traduit par Google,

La boîte de connexion d'alimentation RTPC est une boîte de jonction homologuée NEMA 4X conçue pour connecter tous les câbles chauffants à traçage rapide Chromalox au câblage d'alimentation fourni par le client. Ce kit fournit une entrée de câble étanche pour jusqu'à trois câbles, un support de boîtier, un bornier et un boîtier de câblage étanche et résistant à la corrosion avec une ouverture pour accepter un moyeu de conduit de 3/4" (Chromalox CCH-2 ou équivalent). Une sangle de tuyau ( Chromalox PS ou équivalent) est nécessaire pour fixer ce modèle à un tuyau.

Spécification
    • Power Connection Kit
    • Use With: CPR, CPM, and CZH
    • NEMA 4X Enclosures
    • Cable Entry for 1 cable
    • 3/4" Conduit Hub Opening
    • Stainless Steel Hardware
    • Corrosion & Weather Resistant Ryton® Construction
    • Third-party certifications: UL Listed, CSA, FM
Spécifications techniques
  • Réference unique.chromalox-rtpc-power-connection-kit
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsHeat Trace Connection Kits
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_08
  • Description de l'Uniclass 2015Cable junction boxes
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Plumbing Piping
  • Numéro OmniClass23-35 33 15
  • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution