Publier vos produits
CIP Multi-circuit Control Panel with Integral Power Distribution
Chromalox

CIP Multi-circuit Control Panel with Integral Power Distribution

Traduit par Google,

La série intelliTRACE CIP est un système de contrôle/surveillance et de gestion de l'alimentation basé sur un microprocesseur pour la détection d'ambiance, la détection de ligne ou une combinaison d'applications de traçage de chaleur de détection de ligne et d'ambiance et convient à une utilisation dans des zones ordinaires.

Les panneaux de base gèrent de 2 à 48 circuits et peuvent être augmentés jusqu'à 72 circuits avec les panneaux d'extension. Un panneau d'extension de 2 à 4 circuits peut être ajouté à un panneau de 6 à 48 circuits, mais pas l'inverse. Chaque circuit a une capacité de 40 ampères et accepte un service de 100 à 600 VAC. Le contrôle SCR peut être réglé sur Automatique, qui inclut le contrôle PID ou Marche/Arrêt, ou sur Manuel, qui s'étend sur une sortie de contrôle de 0 % à 100 %.

L'IHM est un ordinateur à écran tactile convivial de 10" (25 cm) ou 7" (17 cm). Il affiche la variable de procédé, le point de consigne de température, l'état de l'alarme, la charge actuelle, le mode de contrôle, la sortie de dérogation manuelle en cas de défaillance du capteur pour 2 ou 6 circuits à la fois ainsi que l'état de l'alarme pour tous les autres circuits.

Le boîtier standard est conçu pour les environnements NEMA 4 et un boîtier NEMA 4X 304 SS en option est disponible.

La série de panneaux de commande CIP fournit des alarmes pour les températures élevées et basses, la charge actuelle, les communications, les défauts de capteur et les fuites de fuite à la terre. Il existe plusieurs scénarios de comportement de sortie/commande pour la condition d'alarme de défaut à la terre (GFEP). Les choix incluent les options de déclenchement et/ou de verrouillage dans lesquelles les deux, l'un ou l'autre, peuvent être activés. Le déclenchement définit la sortie sur zéro %, tandis que le verrouillage nécessite une réinitialisation manuelle. Les événements d'alarme sont automatiquement enregistrés et stockés pour un accès facile.

Les fonctionnalités standard avancées incluent une fonction de démarrage progressif propriétaire, un programme de maintenance de cycle automatique hors service et des communications Modbus RTU/RS485 ou Ethernet. Les fonctionnalités optionnelles incluent une fonction de cartographie des capteurs **, une surveillance à distance et des communications sans fil.

Spécification
    • 10” or 7” Touch Screen HMI. -EXT panels have no HMI.
    • 40 Amps/Loop @ 100 – 600 VAC
    • 2 Circuits to 72 Circuits
    • NEMA 4 or NEMA 4X Enclosure
    • SCR Control
    • Optional Wireless Temperature Sensing
    • Integral Circuit Panel with Circuit Breakers
    • Optional Main Disconnect
    • Soft Start Feature
    • Full Communications
    • Full Alarm and Monitoring Capabilities on GFEP, Temperature, Sensor, Current Load & Communications
    • Customizable Sensor Mapping
    • Optional Enclosure Heater
    • Third Party Certifications: UL, cUL, CE
    • Optional CE
Spécifications techniques
  • Réference unique.chromalox-cip-heat-tracing-control-panel
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsMulti-Circuit Advanced Heat Trace Control System with Monitoring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCContrôleur
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Description de l'Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Code CSI MasterFormat 201423 05 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for HVAC Piping
  • Numéro OmniClass23-35 31 15
  • Titre OmniClassElectrical Distribution Control Panels
  • Code CSI UniFormat IID3060
  • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation