Publier vos produits
MBC BacNet Converter
Chromalox

MBC BacNet Converter

Traduit par Google,

Le module Chromalox Multiple BACnet Converter est destiné aux clients qui ont besoin de communiquer entre leurs systèmes de gestion de bâtiment (BMS) et les contrôleurs de traçage thermique CTC ou CIP. L'unité est livrée préprogrammée avec des profils CTC ou CIP pour une intégration facile dans un système BMS. Le MBC se compose d'un boîtier NEMA 4X avec un couvercle transparent pour une visibilité facile de l'unité. L'unité est livrée précâblée à une alimentation électrique pour permettre une connexion facile à l'alimentation.

Spécification
    • Converts Modbus to BACNet MS/TP or BACnet IP
    • Includes Power Supply, DIN Rail Mounting
    • No Configuration Files Needed
    • Plug-and-play Industrial or Building Automation Protocol Package
    • BTL Marked (BacNet International’s Certification)
    • Supports Multiple Devices in a Daisy Chain Configuration
Spécifications techniques
  • Réference unique.chromalox-mbc-bacnat-converter
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsModbus to BACnet Protocol Converter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Code CSI MasterFormat 201425 12 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Direct-Protocol Integration Network Gateways