Publier vos produits
WTP : Freeze Protection Heat Trace Panel
Chromalox

WTP : Freeze Protection Heat Trace Panel

4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
Traduit par Google,

Les panneaux de traçage thermique de protection contre le gel de la série Chromalox WTP offrent une distribution d'énergie, une protection contre les défauts à la terre, une alarme de circuit individuel et un contrôle de détection ambiante.

Les panneaux sont logés dans des boîtiers NEMA 4 pour des applications intérieures/extérieures. Les boîtiers en acier inoxydable NEMA 4X 304 peuvent être sélectionnés en option pour les environnements plus difficiles.

Valeurs nominales de bus de 100 et 225 ampères dans les configurations monophasées et triphasées. Les disjoncteurs de dérivation sont disponibles dans des configurations unipolaires et bipolaires de 20, 25, 30 et 40 A avec une protection de l'équipement contre les défauts à la terre de 30 mA.

WTP - Série de détection d'ambiance de protection contre le gel

La série WTP contrôle plusieurs circuits de traçage via un thermostat externe à détection ambiante, un contrôleur électronique externe ou via des capteurs de neige externes. Les contrôleurs recommandés par Chromalox incluent : ChromaMelt-2R, RTAS, RTASEP, B100, E100 ou EUR-5A. Le WTP peut fonctionner en deux modes ; automatiquement avec le contrôleur externe, ou en commande manuelle via le commutateur de sélection Hand/Off/Auto.

Spécification
    • Standard Nema 4 Enclosures
    • NEMA 4X Stainless Steel Enclosure Option
    • Hand/Off/Auto Selector Switch
    • 15, 25, 30, and 40 Amp Single-pole and Double-pole 30mA Ground Fault Thermal-Magnetic Circuit Breakers
    • 100 and 200 Amp Main Bus
    • Single-phase 120/240 VAC
    • Three-phase 120/208 VAC 4-Wire
    • Three-phase 277 VAC 4-Wire
    • 50 to 250 Amp Main Breaker Option
    • Ambient and Line Sensing Control
    • Enclosure Heater Option for Subzero Ambients
    • UL and cUL Third Party Approvals
Spécifications techniques
  • Réference unique.chromalox-wtp-freeze-protection-heat-trace-panel
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsMulti-Circuit Heat Trace Control Panels with Integral Power Distribution
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCContrôleur
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Description de l'Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Plumbing Piping
  • Numéro OmniClass23-35 31 15
  • Titre OmniClassElectrical Distribution Control Panels
  • Code CSI UniFormat IID3060
  • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation