Publier vos produits
UPC Power Connection Kit
UPC Power Connection Kit
    Chromalox

    UPC Power Connection Kit

    Traduit par Google,

    Boîte de jonction NEMA 4X conçue pour connecter les câbles SRL, SRP, SRM/E et CWM au câblage d'alimentation fourni par le client. Ce kit fournit une entrée de câble étanche pour un câble, un support de boîtier, un bornier et un boîtier de câblage résistant à l'eau et à la corrosion avec une ouverture de 3/4" pour accepter un moyeu de conduit (CCH-2 ou équivalent). Une sangle de tuyau (série PS) est nécessaire pour fixer ce modèle à un tuyau. Un petit adaptateur de tuyau est disponible pour les tuyaux de moins de 1-1/2 po.

    Dimensions du kit : 9,78" H x 4,78" L x 3,6" P

    Le kit comprend :

    • 1 Boîte de jonction avec rail DIN et bornier
    • 1 Raccord à compression
    • 1 contre-écrou
    • 1 manchon de terminaison en silicone
    • 1 Entretoise de tuyau
    • 1 joint torique
    • 1 passe-câble autorégulateur
    • 1 passe-câble à puissance constante
    Spécification
      • NEMA 4X
      • Entry for 1 Cable
      • 3/4” Conduit Hub Opening
      • Lighted or Non-Lighted
      • Use With: SRL, SRP, SRM/E, CWM, SRF, HWM
      • Third-party certifications: UL Listed, CSA, FM, ATEX
    Spécifications techniques
    • Réference unique.chromalox-upc-power-connection-kit
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHeat Trace Connection Kits
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.78
    • Largeur (pouces)4.78
    • Profondeur (pouces)3.6
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCBoîtier de raccordement
    • Nom UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Code UNSPSC261216
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_27
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical connection boxes
    • Code CSI MasterFormat 201440 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Process Piping and Equipment Heat Tracing
    • Numéro OmniClass23-35 33 15
    • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution