Publier vos produits
ProSTUD Drywall Framing Systems - STEEL DRYWALL STUDS

ProSTUD Drywall Framing Systems - STEEL DRYWALL STUDS

2.8 sur 5 étoiles2.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Outils BIM/Revit® pour les architectes - Le premier outil de conception complémentaire Revit® en acier formé à froid qui construit intelligemment des types de murs avec des informations détaillées et des propriétés de conception, telles que les assemblages UL basés sur les exigences de résistance au feu, les cotes acoustiques STC et la conception de hauteur limite . Et tout est GRATUIT !

Le système de charpente pour cloisons sèches ProSTUD (ProSTUD® et ProTRAK®) est le goujon de cloison sèche en acier innovant qui établit une nouvelle référence dans l'industrie en matière de haute performance. Sa conception en instance de brevet combine de l'acier à haute résistance avec des améliorations de renforcement supplémentaires pour un goujon de charpente de cloison sèche jusqu'alors inimaginable.

Lorsque nous avons entrepris de développer ce système révolutionnaire d'ossature pour cloisons sèches, nous voulions qu'il soit le meilleur. Le plus innovant. Nous avons donc fait appel à des pros - les gars qui travaillent avec le produit jour après jour. ProSTUD Drywall Framing a été développé, testé et approuvé sur le terrain. Le résultat? Performance d'ossature de cloisons sèches conçue par les pros pour les pros.

De plus, ProSTUD Drywall Framing est soutenu par des tests de laboratoire complets pour la résistance, le feu et le son. Aucun autre système d'ossature de cloisons sèches n'a été testé aussi minutieusement que ProSTUD. Ainsi, non seulement c'est un rêve de travailler avec, mais il a également les performances nécessaires pour répondre aux exigences des codes du bâtiment d'aujourd'hui. ProSTUD est disponible dans tout le pays.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CD-ProStud-DFS
  • Famille de produitsInterior Framing
  • Groupe de produitsDrywall Framing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Classification IFCMembre structurel
  • Nom UNSPSCStructural building products
  • Code UNSPSC3013
  • Code Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Description de l'Uniclass 2015Structural framing systems
  • Code CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Numéro OmniClass23-13 35 11
  • Titre OmniClassStructural Frames