Publier vos produits
Ball Stop Netting - Fencing system
Ball Stop Netting - Fencing system
Ball Stop Netting - Fencing system

    Ball Stop Netting - Fencing system

    4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Filet de sport en polypropylène.

    Notre filet de sport en polypropylène offre des solutions robustes de confinement des balles pour les aires de jeux et les terrains multi-usages. Sa composition en nylon résistant aux intempéries assure une durabilité dans divers environnements urbains et ruraux.

    Caractéristiques:

    • Compatible avec CLD Dulok et Dulok Rebound
    • Matériaux recyclés
    • Choix de couleurs disponibles
    • Stable aux UV
    • Conception économique
    Spécification
      • Product Reference: CLD Ball Stop Sports Netting

        Integration: Ball Stop polypropylene netting. Easily integrates with any fencing system, particularly Dulok Sports

        Netting Width: To suit fence system

        Net diameter: Variable

        Mesh size: To suit customer requirements:
        25 x 25mm, 50 x 50mm, 100 x 100mm as standard (other options available)

        Height: 500mm to 10000mm

        Nominal height: 0.5 to 10m

        Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

        Any RAL colour

        Netting installation: Fits to posts easily, with strong line wire added for support

        Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

        Post dimensions: To suit fence system

        Maximum post

        Centres: To suit fence system

        Fixings: To suit fence system

        Warranty: Minimum of 12 months against manufacturing defects

        Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

        Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

        To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ball-Stop-Netting-Fencing-system
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Matériel secondairePolypropylène
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_85_55
    • Description de l'Uniclass 2015Multi-use games fencing systems