Publier vos produits
Lockmaster SR2 with infill options - Double leaf - Carbon steel gate

Lockmaster SR2 with infill options - Double leaf - Carbon steel gate

Traduit par Google,

Portail battant à double vantail LPS1175 SR2 et Secured by Design.

Les barrières CLD LockMaster SR2™ sont un produit de haute sécurité accrédité LPS 1175. Toutes les charnières sont de type anti-dégondage et entièrement réglables. Une serrure à pêne dormant haute sécurité anti-perçage est standard sur toutes les barrières LockMaster SR2™ et la serrure est facilement accessible des deux côtés. Les portails sont fournis avec des verrous en acier verrouillables en position ouverte. Une variété de garnitures est disponible pour la gamme LockMaster, y compris le fil de fer barbelé et le fil de rasoir standard. Des pointes rotatives anti-escalade plus sophistiquées sont également disponibles sur commande. Toutes les barrières LockMaster SR2™ ont une boîte de verrouillage spécialement conçue avec un protège-clé de sécurité - une solution très sécurisée pour les clôtures, les enceintes et le stockage sécurisé.

Traits:

Haute sécurité.

Ouverture double ou simple vantail.

Verrouillage double face.

Spécification
    • Dimensions: -
      • Span (Single: 0.9–3.0 m. Double: 1.2–6.0 m.): -
    • Posts (Other purpose-made variations are available: Base plated posts. Straight extensions to gate frame for barbed or razor wire.):
      • LockMaster SR2™. (LockMaster SR2™ posts are provided in manufacturer standard sizes to accommodate ground conditions: Single: 80 x 80 x 5 to 250 x 250 x 6.3 mm SHS. Double: 150 x 150 x 5 to 250 x 250 x 6.3 mm SHS.)
    • Hardware: -
      • Securing (A large and varied range of access control options are additionally available to complement the range of fence systems and gates. Contact manufacturer for details.): -
    • Finish as delivered: -
      • Applied finish (Hot dipped galvanized and polyester powder-coated green RAL 6005 as standard. Full spectrum of colours available subject to quantity and price.): -
    • Product Reference: LockMaster SR2™Security Swing Gate
    • Type:
      • Double.
      • Single.
    • Locking mechanism:
      • London Line.
      • Mico.
      • PK.
    • Anti-intruder security topping:
      • None.
      • Anti-climb rotating spike.
      • Barbed wire.
      • Razor wire, coiled.
      • Saw-tooth edge.
    • Mesh: Securus SR rated.
    • Colour and finish: Galvanized and polyester powder coated, RAL. (Full RAL range of colours available.)
    • Gate width: Insert requirements from 'Options' below.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Lockmaster-SR2-with-infill-options-Double-leaf-Carbon-steel-gate
  • Famille de produitsLandscaping
  • Groupe de produitsGates
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34_14
  • Description de l'Uniclass 2015Carbon steel gates