Publier vos produits
Dulok 25 S1 - Fencing system
Dulok 25 S1 - Fencing system
Dulok 25 S1 - Fencing system

    Dulok 25 S1 - Fencing system

    Traduit par Google,

    Système de panneau à double fil selon LPS 1175 A1 (SR1) numéro 8

    CLD Dulok présente une solution de clôture grillagée polyvalente, équilibrant l'esthétique et la rentabilité pour les applications nécessitant une visibilité. Cette version sécurisée, Dulok 25 S1, intègre deux fils horizontaux de 8 mm ainsi qu'un fil vertical de 6 mm (communément appelé 868), avec des fixations cachées pour dissuader les intrus potentiels.

    Caractéristiques:

    • Système de haute sécurité testé de manière indépendante pour retenir un délai minimum de 60 secondes
    • Matériaux recyclés
    • Ouverture plus étroite que les systèmes Dulok standard
    • Système accrédité Secured by Design
    • Difficile de grimper ou de couper
    Spécification
      • Standard: LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

        Product Reference: CLD Dulok 25 S1 Double Wire Rigid Mesh Panel System

        Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns

        Panel width: 2508mm

        Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals.

        Mesh size: 200m x 25mm

        Available heights

        Select as required: 1830mm to 5070mm. Heights of 3030mm and above are made up of 2 or more panels

        Nominal height: 1830mm to 5070mm. Heights of 3030mm and above are made up of 2 or more panels

        Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

        Any RAL colour including marine grade and metallics.

        Top edge projection: 30mm

        Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

        Security topping

        options: Options available on request

        Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

        Post dimensions: 80mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

        Maximum post

        Centres: 2518mm

        Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

        Foundations: Set posts in holes minimum of 300mm square or 400mm diameter x 800mm deep.

        Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and the fence height

        Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects

        Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

        Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

        To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dulok-25-SR1-Fencing-system
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Description de l'Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems