Publier vos produits
Dulok 868 - Fencing system
Dulok 868 - Fencing system
Dulok 868 - Fencing system

    Dulok 868 - Fencing system

    3.8 sur 5 étoiles3.8(11 Avis)
    Traduit par Google,

    CLD Dulok est un système de clôture grillagée très polyvalent, qui offre une solution esthétique et rentable là où la visibilité est requise. Dulok comporte deux fils horizontaux de chaque côté du fil vertical. Il est disponible en 2 options différentes : verticales de 6 mm et horizontales jumelées de 8 mm ou verticales de 5 mm et horizontales jumelées de 6 mm. (traditionnellement connu sous les noms de 868 et 656). Une large gamme de hauteurs et de versions sécurisées sont disponibles.

    Caractéristiques:

    • Matériaux recyclés
    • Panneaux à double fil
    • Barre de serrage sur toute la longueur pour une sécurité accrue
    • Gamme complète de couleurs RAL disponible
    • Large gamme d'options de hauteur
    • Le système est conforme en standard à la norme BS 1722-14 pour les clôtures en panneaux d'acier à mailles ouvertes.
    Spécification
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok Double Wired Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Note: Dulok Sports Rebound system panel type also available. Please refer to specific Q40 Specification.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals or 5mm verticals and 6mm horizontals.

      Mesh size: 200 x 50mm

      Height:

      Select as appropriate 630mm to 6060mm. Fence heights above 3030mm are made up of 2 or more panels.

      Nominal height: 0.6 to 6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: Cranked or straight extensions for barbed and razor wire

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height of fence

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dulok-868-Fencing-system
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet