Publier vos produits
Dulok-Lite - Fencing system
Dulok-Lite - Fencing system
Dulok-Lite - Fencing system

    Dulok-Lite - Fencing system

    Traduit par Google,
    Système de panneaux polyvalents à double fil
    CLD Dulok Lite se présente comme une solution de clôture robuste et facile à entretenir, adaptée à diverses applications. Construit avec des fils horizontaux jumelés, disponibles en 0,2 po ou 0,3 po de diamètre, flanquant des fils verticaux de 0,19 po ou 0,2 po de diamètre. Les panneaux se fixent solidement aux poteaux en acier via des clips métalliques avec des retours inclinés inviolables, renforcés par des vis hexagonales pour améliorer la sécurité.


    Caractéristiques:

    • Matériaux recyclés
    • Sécurisé avec des fixations anti-effraction CLD uniques pour plus de sécurité
    • Faible entretien
    • Solution économique à usage général
    • Disponible en maille 868 ou 656
    • Normes : conforme à la norme BS 1722-14
    Spécification
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok Lite Double Wire Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals or 5mm verticals and 6mm horizontals.

      Mesh size: 200 x 50mm

      Height:

      Select as appropriate 630mm to 3030mm.

      Nominal height: 0.6m to 3m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: Cranked or straight extensions for barbed and razor wire

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 80mm x 40mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 47mm x 25mm x 3mm steel clips with M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height of fence

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dulok-Lite-Fencing-system
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Description de l'Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems