Publier vos produits
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate

    Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate

    Traduit par Google,
    Système de portail battant haute sécurité selon LPS 1175 C5 (SR3) numéro 8
    Les portails battants CLD LockMaster S3 ont été spécialement développés pour s'intégrer parfaitement à une ligne de clôture CLD Securus. Disponible à l’aide d’un panneau de remplissage Securus S3, LockMaster S3 offre un contrôle d’accès sécurisé, tout en conservant l’esthétique.

    Rigoureusement testé par le Loss Prevention Certification Board (LPCB) pour garantir un délai minimum de 5 minutes contre les attaques, LockMaster S3 est également accrédité Secured by Design, ce qui en fait une spécification de sécurité préférée par la police.


    Caractéristiques:

    • Système de haute sécurité spécialisé pour retenir un retard minimum de 5 minutes
    • Matériaux recyclés<
    • Doubler plus tard le remplissage en maille Securus
    • Options à double ou simple vantail
    • Options d'ouverture entrée/sortie
    Spécification
    • Standard: LPS 1175 SR3 Issue 7,  BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD LockMaster SR3 Panic Out Gate

      Description: Mesh steel high security gate system with mesh infill

      Configuration: Single leaf opening outwards only

      Heights: 2350mm

      Nominal heights: 2.4m

      Widths: 1480mm

      Gate Frame: 100 x 50mm steel frame all welded and drilled prior to hot dip Galvanised and powder-coated to match fencing

      Infill Panels: CLD Securus mesh fixed with non-removable security fixings

      Locking: MICO Abryll Range of single point lock, surface fitted with Panic & Emergency.

      MICO external locking attachment cylinder guards USCH3

      Hinges: 3 x hinge sets with min M20 eye bolts

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Post dimensions: 80mm x 80mm Welded frame with 80 x 6mm flanges for fixing fencing

      Foundations: Set posts in holes 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lockmaster-SR3-Single-Panic-Out-Gate-Carbon-steel-gate
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsGates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Classification IFCObjet