Publier vos produits
Safeogril - Fencing system
Safeogril - Fencing system
Safeogril - Fencing system

    Safeogril - Fencing system

    Traduit par Google,
    Système de clôture à grille rigide

    CLD Safeogril offre le mélange parfait entre périmètre architectural et sécurité. Offrant une excellente visibilité, il possède un cadre soudé solide et robuste et une barre plate verticale épaisse, le rendant difficile à couper. Safeogril est conçu pour des applications telles que les bâtiments commerciaux, les espaces publics et les parkings à plusieurs étages.

    Caractéristiques:
    • Matériaux recyclés
    • Version robuste de Secureogril
    • Excellente visibilité
    • Options de plaque de base et d'enfouissement au sol
    • Système à mailles ouvertes
    Portes:
    La gamme de produits UniGril est disponible avec des portails pour compléter la clôture, ceux-ci sont disponibles en différentes largeurs et hauteurs en porte-à-faux ou battants avec une option entièrement automatisée. Tous les portails répondent aux normes exigeantes normales et, le cas échéant, sont conformes à la dernière législation. Une gamme complète de couleurs RAL disponibles. Contactez le fabricant pour plus de détails.
    Spécification
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Safeogril Rigid Panel System

      Panel type: Electrofused steel grating consisting of vertical flat bars with horizontal wires. Top and bottom flat bars. Galvanised and polyester powder-coated to a minimum of 60 microns

      Panel width: 1992mm

      Wire diameter: 30mm x 4mm vertical flat bars, 6mm horizontal wires. Tops and bottoms 30mm x 4mm flat bars.

      Mesh size: Vertical flat bars at 62mm spacing and horizontal wires at 132mm spacing.

      Heights:

      Select as required 930mm, 1194mm, 1326mm, 1458mm, 1722mm, 1986mm, 2118mm or 2514mm (fencing can be made up of any combination of these sizes)

      Nominal height: 1.0, 1.2m, 1.4m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.2m or 2.6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil - flush

      Panel installation: Bottom of panel maximum of 100mm above ground

      Security topping n/a

      Posts: RHS or SHS, depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details - galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post

      Centres: Depending on post section

      Fixings: Depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height) Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Safeogril-Fencing-system
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Description de l'Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems