Publier vos produits
Securus ScreenFence - Fencing system
Securus ScreenFence - Fencing system
Securus ScreenFence - Fencing system

    Securus ScreenFence - Fencing system

    Traduit par Google,
    Système de filtrage de la confidentialité

    CLD Screenfence est idéal lorsque la confidentialité est une priorité et que vous avez besoin d'un système de protection qui garantit une visibilité restreinte de vos locaux, tout en donnant à votre périmètre une vue moderne qui durera grâce à sa durabilité accrue malgré sa rentabilité. Screenfence est créé en installant des écrans en polyéthylène (PE) durables sur le treillis qui sont fixés en place à l'aide de fixations à clips sur mesure et de boulons robustes, garantissant qu'ils résisteront aux vandales. Le polyéthylène est à la fois stable aux UV et résistant aux intempéries, de sorte que les écrans conserveront leur couleur même à des températures variables et permettront à votre système de clôture de s'intégrer parfaitement à n'importe quel environnement.

    Caractéristiques:
    • Matériaux recyclés
    • Matériau stable aux UV et résistant aux intempéries
    • Fixations par clips sur mesure et boulons robustes
    • Système de contrôle garantissant la confidentialité
    • Idéal pour les centres de détention de sécurité, les établissements de santé, les écoles, les commerces
    Spécification
    • Standard: BS1722-14:2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Securus ScreenFence 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire 358 CLD Securus fence panel with durable polyethylene screen to create privacy fencing system.

      Wire diameter: 4mm

      Panel width: 2520mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Panel height: 1830mm/2030mm/2440mm/3000mm - screen height can vary. Please specify

      Nominal height: 1.8m, 2.0m, 2.4m, 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns dft

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 100mm x 100mm

      Maximum post

      Centres: 2520mm +/- 9mm

      Fixings: 100mm x 5mm full length clamp bar. M8 cup square bolt with permacone nut, galvanised.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter and 800mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Screen-Fence-Fencing-system
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet