Publier vos produits
Secureogril - Fencing system
Secureogril - Fencing system
Secureogril - Fencing system

    Secureogril - Fencing system

    4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Système de clôture à grille rigide

    CLD Secureogril offre la solution idéale pour un périmètre adapté aux paysages urbains modernes. Offrant une excellente visibilité, ces panneaux sont à la fois résistants et esthétiques. Secureogril complétera tout site résidentiel ou commercial. Le système Secureogril est idéal pour un large éventail d’applications telles que les bâtiments commerciaux, les lotissements ou les sites industriels modernes.

    Caractéristiques:
    • Matériaux recyclés
    • Rentable
    • Excellente visibilité
    • Panneaux résistants
    • Clôture à mailles ouvertes
    Portes:
    La gamme de produits UniGril est disponible avec des portails pour compléter la clôture, ceux-ci sont disponibles en différentes largeurs et hauteurs en porte-à-faux ou battants avec une option entièrement automatisée. Toutes les portes répondent aux normes exigeantes normales et, le cas échéant, sont conformes à la dernière législation. Une gamme complète de couleurs RAL disponibles. S'il vous plaît contacter pour plus de détails.
    Spécification
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Securogril Rigid Panel System

      Panel type: Electrofused steel grating consisting of vertical flat bars with horizontal wires. Top and bottom flat bars. Galvanised and polyester powder-coated to a minimum of 60 microns

      Panel width: 1992mm

      Wire diameter: 25mm x 2mm vertical flat bars, 4.5mm horizontal wires. Tops and bottoms 25mm x 4mm flat bars.

      Mesh size: Vertical flat bars at 62mm spacing and horizontal wires at 132mm spacing.

      Height: 930mm, 1194mm, 1326mm, 1458mm, 1722mm, 1986mm, 2118mm or 2514mm (fencing can be made up of any combination of these sizes)

      Nominal height: 1.0, 1.2m, 1.4m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.2m or 2.6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil - flush

      Panel installation: Bottom of panel maximum of 100mm above ground

      Security topping n/a

      Posts: RHS or SHS, depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details - galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post Depending on post section

      Centres:

      Fixings: Depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height), filled not less than half the depth with concrete. Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Secureogril-Fencing-system
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Description de l'Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems