Publier vos produits
Securus S3 - Fencing system
Securus S3 - Fencing system
Securus S3 - Fencing system

    Securus S3 - Fencing system

    Traduit par Google,
    Système de clôture de haute sécurité selon LPS 1175 C5 (SR3) numéro 8

    CLD Securus est la gamme de clôtures de sécurité spécialisées de CLD. Traditionnellement appelée maille de prison ou maille 358, la gamme Securus a été mise à jour avec une flexibilité totale : les panneaux peuvent être échangés pour modifier l'indice de sécurité en fonction des besoins du site. Securus S3 a été certifié par le Loss Prevention Certification Board pour fournir un délai minimum de 5 minutes contre les attaques.

    Caractéristiques:
    • Système de haute sécurité spécialisé pour retenir un retard minimum de 5 minutes
    • Matériaux recyclés
    • Options anti-intrusion actives
    • Options de plaque de base et d'enfouissement au sol
    • Les panneaux peuvent être remplacés à mesure que les menaces de sécurité évoluent
    Spécification
    • Standard: LPS 1175 C5 (SR3) Issue 8,  BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus S3 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      (Note: Fence Cassettes are supplied assembled for ease of install, mechanical lifting required – can be supplied unassembled)

      Panel width: 2518mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Height:

      Select as required 2440mm to 5000mm

      Nominal height: 2.4m to 5.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 100mm below ground or option for maximum 50mm above ground. Base plated and no ground bury options also available.

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 100mm x 100mm

      Maximum post

      Centres: 2530mm +/- 9mm

      Fixings: 100mm x 5mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt (min 100mm) and SafeTFix ™ nut

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Securus-S3-Fencing-system
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Description de l'Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems