Publier vos produits
Securus S1 - Fencing system
Securus S1 - Fencing system
Securus S1 - Fencing system
Securus S1 - Fencing system
Securus S1 - Fencing system
Securus S1 - Fencing system

    Securus S1 - Fencing system

    Traduit par Google,
    Système de clôture de haute sécurité selon LPS 1175 A1 (SR1) numéro 8

    CLD Securus est la gamme de clôtures de sécurité spécialisées de CLD. Traditionnellement appelée maille de prison ou maille 358, la gamme Securus a été mise à jour pour permettre une flexibilité totale : les panneaux peuvent être échangés pour modifier l'indice de sécurité en fonction des besoins du site. Securus S1 a été certifié par le Loss Prevention Certification Board pour fournir un délai minimum de 60 secondes contre les attaques.

    Caractéristiques:
    • Système de haute sécurité spécialisé pour retenir un retard minimum de 3 minutes
    • Matériaux recyclés
    • Options anti-intrusion actives
    • Options de plaque de base et d'enfouissement au sol
    • Les panneaux peuvent être remplacés à mesure que les menaces de sécurité évoluent
    Spécification
    • Standard: LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013

      “Approved for Government use” please contact the Centre for the Protection of National Infrastructure for more information

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus S1 358 Rigid Mesh Panel System With Perforated Sheeting

      Panel type: Mesh and wire. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      Panel width: 2520mm (Perforated Sheeting 1.2m wide)

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Available Heights

      Select as required: 4.2m High

      Nominal height: 4.2m High with Screening to 2.4m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour (Screening Design to be agreed)

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Maximum 50mm above final ground level. Base plated and ground bury options also available.

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: Special flanged post, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 80mm x 60mm. Corner posts: 80mm x 80mm. Posts to be decided based on height. Perforated Sheeting to use separate stand alone posts

      Maximum post

      Centres: 2520mm +/- 9mm

      Fixings: 120mm x 6mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt (min 30mm)

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm square x 800mm deep.

      Base plated and ground bury options also available.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Securus-SR1-Fencing-system
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Description de l'Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems