Publier vos produits
Slidemaster SR1
Slidemaster SR1
Slidemaster SR1

    Slidemaster SR1

    Traduit par Google,
    Portail coulissant automatique en porte-à-faux pour LPS 1175 SR1 numéro 7

    Les portails CLD SlideMaster SR1 ont été spécialement développés pour s'intégrer parfaitement à une clôture CLD Securus. Offrant une excellente visibilité, ils sont difficiles à découper et à escalader. Rigoureusement testé par le Loss Prevention Certification Board (LPCB) pour garantir un délai minimum de 60 secondes contre les attaques, le CLD SlideMaster SR1 est également accrédité Secured by Design, ce qui en fait une spécification préférée de la police en matière de sécurité. Ce système est idéal pour les centres de données, le ministère de la Défense, les services publics ou les sites gouvernementaux.
    Caractéristiques:

    • Système spécialisé de haute sécurité pour retenir un délai minimum de 60 secondes
    • Matériaux recyclés
    • Opération automatique
    • Largeurs de passage dégagées jusqu'à 8 m
    • Options de maillage pour correspondre à la ligne de clôture
    Spécification
    • Standard: LPS 1175 SR1 Issue 7, BS1722-14: 2017

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD SlideMaster SR1 Cantilever Auto Gate

      Description: Open mesh steel high security gate system with mesh infill

      Configuration: Single leaf sliding to left or right

      Infill Panels: CLD Securus

      Heights: 2480mm

      Select as required

      Nominal heights: 2.4m

      Widths: 1000mm to 8000mm

      Select as required

      Gate Construction: Gate consists of main steel upright tower to house motor and all safety equipment. Main gate frame supported on custom made cantilever beam. Frame constructed from 75x75mm Aluminium box with mesh infill as above. 230v single phase power required to power the 100% duty cycle motor with a gate opening speed of 4 seconds per metre.

      Fixing: Main control tower, park post and support rollers to be rawl-bolted to cast concrete footings all as per manufacturer’s drawings. Setting out not to commence until site specific drawings have been issued by manufacturer.

      Locking: Auto

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Foundations: Concrete slab foundation to suit gate size. Please contact CLD Physical Security Systems.

      Other requirements: Please allow for 60mm safety cell ducting between gate tower and park post, and main power feed to tower, as per drawing

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Slidemaster-SR1-Single-Carbon-steel-gate
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsGates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_59_79
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding vehicular barriers