Publier vos produits
Slidemaster SR3

Slidemaster SR3

Traduit par Google,

Portail coulissant simple vantail en porte-à-faux automatique LPS1175 SR2 et Secured by Design.

Les panneaux de portail CLD SlideMaster SR3 sont protégés par 2 couches de treillis métallique CLD Securus, garantissant une résistance même aux attaquants les plus déterminés. Sans serrures à clé et commandes entièrement fermées, SlideMaster SR3 offre le plus haut niveau de sécurité. Rigoureusement testé par le Loss Prevention Certification Board (LPCB) pour garantir un délai minimum de 5 minutes contre les attaques, SlideMaster SR3 est également accrédité Secured by Design, ce qui en fait une spécification préférée de la police en matière de sécurité. Ce système est idéalement utilisé dans les applications suivantes : Data Centers, Nucléaire, Utilities, Sites Gouvernementaux

Caractéristiques:

  • Système de haute sécurité spécialisé pour retenir un retard minimum de 5 minutes
  • Matériaux recyclés
  • Opération automatique
  • Largeurs de passage dégagées jusqu'à 8 m
  • Options de maillage pour correspondre à la clôture


Spécification
  • Standard: LPS 1175 SR3 Issue 7, BS1722-14: 2017

    Secured by Design - Police Preferred Specification

    Product Reference: CLD SlideMaster SR3 Cantilever Auto Gates

    Description: Open mesh steel high security gate system with mesh infill

    Configuration: Single leaf sliding to left or right

    Infill Panels: 2 panels of CLD Securus with steel infills in between

    Heights: 2480mm

    Select as required

    Nominal heights: 2.4m

    Widths: 1000mm to 8000mm

    Select as required

    Gate Construction: Gate consists of steel main upright tower to house motor and all safety equipment. Main gate frame supported on custom made aluminium cantilever beam. Gate frame constructed from 75x75mm aluminium box with mesh infill as above. 230v single phase power required to power the 100% duty cycle motor with a gate opening speed of 4 seconds per metre.

    Fixing: Main control tower, park post and support rollers to be rawl-bolted to cast concrete footings all as per manufacturers drawings. Setting out not to commence until site specific drawings have been issued by manufacturer.

    Locking: Auto

    Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

    Any RAL colour

    Foundations: Concrete slab foundation to suit gate size. Please contact CLD Physical Security Systems.

    Other requirements: Please allow for 60mm safety cell ducting between gate tower and park post, and main power feed to tower, as per drawing

    Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

    Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

    Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

    To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

Spécifications techniques
  • Réference unique.Slidemaster-SR3-Single-Carbon-steel-gate
  • Famille de produitsLandscaping
  • Groupe de produitsGates
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_59_79
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding vehicular barriers