Publier vos produits
Vizogril - Fencing system
Vizogril - Fencing system
Vizogril - Fencing system

    Vizogril - Fencing system

    Traduit par Google,
    Système de clôture rigide

    CLD Vizogril possède toutes les qualités d'un système de clôture périmétrique de haute qualité qui assure la protection des lieux de haute sécurité notamment les aéroports, les ports maritimes et les bâtiments prestigieux. Modernes et réputés pour leur stabilité dans le monde architectural, les panneaux à mailles solides et condensées sont incroyablement difficiles à couper, et avec des hauteurs allant jusqu'à 2 514 mm, Vizogril™ constitue la limite robuste parfaite autour de vos locaux. Le système rigide est également conforme aux normes de clôture BS 1722, offrant d'excellentes assurances de qualité et la garantie que vous investissez dans une clôture qui répondra à vos attentes.

    Caractéristiques:

    • Matériaux recyclés
    • Excellente visibilité
    • Fortes caractéristiques anti-coupure
    • Conception de grille en acier sécurisée
    • Construction de barrière robuste
    Portes:
    La gamme de produits UniGril est disponible avec des portails pour compléter la clôture, ceux-ci sont disponibles en différentes largeurs et hauteurs en porte-à-faux ou battants avec une option entièrement automatisée. Tous les portails répondent aux normes exigeantes normales et, le cas échéant, sont conformes à la dernière législation. Une gamme complète de couleurs RAL disponibles. Consultez le fabricant pour plus de détails.
    Spécification
    • Standard: BS1722-14:2017

      Product Reference: CLD Vizogril Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Electrofused steel grating consisting of vertical flat bars with horizontal wires. Top and bottom flat bars.

      Panel width: 1992mm

      Wire diameter: 25mm x 2mm vertical flat bars, 4.5mm horizontal wires. Tops and bottoms 25mm x 4mm flat bars.

      Mesh size: 62 x 66mm

      Height: 930mm, 1194mm, 1326mm, 1458mm, 1722mm, 1986mm, 2118mm or 2514mm (fencing can be made up of any combination of these sizes)

      Nominal height: 1.0, 1.2m, 1.4m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.2m or 2.6m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel approx 40mm above ground 

      Posts: RHS or SHS, depending on application galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post

      Centres: Depending on post section

      Fixings: Depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height) Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vizogril-Fencing-system
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Description de l'Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems