Publier vos produits
PLEINAIR
PLEINAIR
PLEINAIR
PLEINAIR
PLEINAIR
PLEINAIR
    Clestra
    Archivé

    PLEINAIR

    La cloison pleinAir de Clestra Hauserman est une cloison de bureau d'une sobriété absolue, complètement transparente. Un ou deux volumes de verre (ép. 10 ou 12 mm) se logent dans une embase aux dimensions minimales. Les vitres ont subi un usinage spécifique qui permet d'accueillir un joint EPDM. Invisible et souple, cette jonction permet d’ôter les verres. Vous bénéficiez ainsi d’une véritable cloison démontable. La cloison pleinAir existe en version simple vitrage centré, décentré ou double vitrage. Les portes pleinAir sont battantes ou coulissantes. Elles séduisent par leurs lignes très pures. Disponibles en bois, en acier ou en verre elles embelliront durablement chaque espace de bureau. La gamme de cloisons pleinAir de Clestra Hauserman est complétée d'un panneau plein acier ou bois et de toute une gamme d'accessoires, voiles, toiles, fils qui viennent coulisser devant ou entre les verres. Rendez-vous sur www.clestra.com
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cle-ple-1
    • Famille de produitsInternal partitions
    • Groupe de produitsRelocatable partitions
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-06-19
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCPanels or paneling
    • Code UNSPSC30161505