Publier vos produits
ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair
ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair

    ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair

    Traduit par Google,

    La chaise en bois élégante avec l'aide à la mobilité Royal-EZ offre aux soignants la possibilité de déplacer facilement une personne assise âgée ou infirme.

    Appuyez simplement sur le levier et engagez les roues pour déplacer la personne. Si facile que même un enfant peut le faire ! Le Royal-EZ engage les roues avant en appuyant sur un levier au pied tout en se tenant derrière la chaise.

    Avec le levier de pied enfoncé, la chaise est soulevée sur quatre roues pour un déplacement facile. La chaise repose normalement fermement sur le sol lorsque les roues ne sont pas engagées.

    Une chaise attrayante et fonctionnelle pour un usage domestique ; idéal pour la salle à manger, la cuisine ou le salon. Par exemple, déplacer une personne vers et hors d'une table. La chaise est disponible en bois naturel avec une housse de siège en vinyle expresso.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #ArmlessChair

    Spécification
    • Seat cushion size: 18 inch x 16.5 inch 1 inch deep

      Made in the USA

      Weight Capacity 300lbs

      Height: 35

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ComforTek-Seating-CT501-18RM-Mobility-Assist-18-Inch-Armless-Chair
    • Famille de produitsChair
    • Groupe de produitsArmless Mobility Assist
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-25 49 11 15
    • Titre OmniClassGeriatric Chairs