Publier vos produits
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair

    ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair

    Traduit par Google,

    La série Titan Plus+ incarne les mêmes caractéristiques de conception que la série Titan. Avec des largeurs de chaise allant de 24" à 30", les chaises Titan Plus+ offrent soutien et confort à de nombreux invités de taille normale d'aujourd'hui.

    Placées ensemble, les séries Titan Plus+ rehaussent le décor de n'importe quel espace commun, hall ou salle d'attente.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #ComforTekSeating #LobbyChair #TitanChair #SeniorChair #Chair

    Spécification
    • Width: 27”
      Seat width (between arms): 24”
      Seat height: 18”
      Arm height: 25.5”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 42 lbs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ComforTek-Seating-Titan-Plus-941-Lobby-Chair
    • Famille de produitsChair
    • Groupe de produitsLobby
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-25 49 11 15
    • Titre OmniClassGeriatric Chairs

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    3.2 sur 5 étoiles 3.2 (6)