Publier vos produits
D371 Flame Detector
D371 Flame Detector
D371 Flame Detector

    D371 Flame Detector

    Traduit par Google,

    Le D371 est un détecteur d'incendie et de flamme autonome dans un boîtier étanche NEMA 4X (IP66/67) et antidéflagrant en acier inoxydable conçu pour une utilisation intérieure/extérieure de classe I, Div. 1 (Zone 1) Installations. Le détecteur dispose d'un autotest automatique pour vérifier en permanence l'intégrité du chemin optique du détecteur tout en surveillant l'électronique afin de garantir un fonctionnement et un rapport de pannes extrêmement fiables.

    Le détecteur d'incendie et de flammes multispectre D371 3IR + UV (brevet en instance) représente une nouvelle génération de détecteur optique d'incendie et de flamme conçu et optimisé pour répondre aux incendies à base d'hydrocarbures et non-hydrocarbures tout en rejetant les sources de fausses alarmes. Le Protector D371 détecte le rayonnement UV dans le spectre ultraviolet et le rayonnement infrarouge dans 3 bandes discrètes du spectre IR pour détecter les incendies.

    La réponse à la flamme et le rejet des fausses sources pour le détecteur sont obtenus en utilisant la méthode de convolution et le DSP avancé (traitement numérique du signal).

    Caractéristiques

    • Temps de réponse de 3 à 5 secondes
    • Conception multi-spectre pour détecter les incendies d'hydrocarbures et non-hydrocarbures
    • Sorties standard : relais d'alarme/défaut/auxiliaire, 4-20 mA et RS485 ModBus®
    • Horloge en temps réel et enregistrement d'événements
    • 200 journaux d'événements avec date et heure horodatées et 6 graphiques d'incendie d'une durée de 3 secondes chacun.
    • Plusieurs niveaux de sensibilité sélectionnables
    • Auto-test automatique pour vérifier les circuits électroniques et test d'intégrité du chemin optique avec OptiRadar®
    • Boîtier en acier inoxydable standard 316
    • Mode test pour les tests manuels
    • Module électronique encastré pour une installation et un retrait faciles sur le terrain
    • Connecteur enfichable pour le câblage et la facilité d'installation
    • Compartiment de câblage sur site séparé (isolé)
    • Fabriqué aux États-Unis avec une garantie de 3 ans
    • Conforme aux RFI et à la CEM
    • Conçu selon les exigences SIL 3
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d371-fire-flame-detector
    • Famille de produitsFire Protection Products
    • Groupe de produitsFlame Detectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCAlarme
    • Code ETIMEC001763
    • Nom ETIMFire detector
    • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_63
    • Description de l'Uniclass 2015Point flame detectors
    • Code CSI MasterFormat 201428 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
    • Numéro OmniClass23-29 29 13 15
    • Titre OmniClassFlame Detectors