Publier vos produits
D381 Flame Detector

D381 Flame Detector

Traduit par Google,

Le détecteur de flamme multi-spectre UV/3-IR modèle D381 de Detectors Incorporated est le détecteur de flamme optique à flamme optique le plus avancé, conçu pour répondre aux incendies d'hydrocarbures, de non-hydrocarbures et d'hydrogène tout en rejetant les sources de fausses alarmes. Les détecteurs D381 détectent le rayonnement UV dans le spectre ultraviolet et le rayonnement infrarouge dans 3 bandes discrètes du spectre IR pour détecter les incendies. La réponse à la flamme et le rejet des fausses sources pour les modèles D381 sont obtenus en utilisant la méthode de convolution et le DSP avancé (traitement numérique du signal) en conjonction avec des algorithmes codés en dur identifiant des longueurs d'onde d'énergie spécifiques. Le détecteur est capable de répondre aux incendies d'hydrocarbures et de non-hydrocarbures à une distance de plus de 80 pieds. Tout cela en rejetant les fausses sources.

Le détecteur D381 est conçu pour une multitude d'applications. Le détecteur répondra à un incendie de n-heptane ou d'IPA de 1 pied x 1 pied à une distance de 200 pieds dans un délai d'environ 3 à 5 secondes. Le modèle D381 est un détecteur de flamme à grande vitesse conçu spécifiquement pour les applications de peinture liquide en aérosol et de revêtement en poudre ou partout où un temps de détection rapide est requis. Les modèles de la série D381 sont des détecteurs d'incendie et de flammes autonomes dans un boîtier étanche en aluminium NEMA 4 (IP66/67). Les détecteurs disposent d'un autotest automatique pour vérifier en permanence l'intégrité du chemin optique tout en surveillant l'électronique afin de garantir un fonctionnement et un rapport de pannes extrêmement fiables.

Les détecteurs sont fournis avec des relais Alarme / Auxiliaire / Défaut et des sorties RS485. Ils peuvent stocker 200 événements et 6 FireGraphs dans leur mémoire FRMA. Des sorties de chauffage et analogiques 0-20 mA sont des options disponibles.

Caractéristiques

  • Conception multi-spectre 3IR + UV
  • Détecte les incendies d’hydrocarbures, de non-hydrocarbures et d’hydrogène avec la plus haute immunité aux fausses alarmes.
  • Sorties standards : Avertissement / Alarme / Défaut / Relais auxiliaires et RS-485 ModBus
  • 200 journaux d'historique d'événements et 6 FireGraphs®
  • Temps/délai de vérification réglable jusqu’à 20 secondes.
  • Auto-test automatique vérifiant les circuits électroniques et test d'intégrité du chemin optique avec OptiRadar®
  • Boîtier en aluminium sans cuivre, finition thermolaquée.
  • Mode test pour les tests manuels
  • Bornier à vis pour des connexions faciles
  • Store solaire
  • Option chauffage pour éviter la condensation et le givrage.
  • L'option de sortie 0-20 mA est disponible
  • Immunité élevée aux fausses alarmes contre les sources externes autres que le feu
  • Fabriqué aux États-Unis avec une garantie de 5 ans.
  • Conforme aux RFI et à la CEM
  • Conforme aux exigences SIL 2
  • Approuvé FM/CFM/CSFM
  • Boîtier NEMA 4 (IP66/67)
Spécifications techniques
  • Réference unique.d381-flame-detector
  • Famille de produitsFire Protection Products
  • Groupe de produitsFlame Detectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC001763
  • Nom ETIMFire detector
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_63
  • Description de l'Uniclass 2015Point flame detectors
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Numéro OmniClass23-29 29 13 15
  • Titre OmniClassFlame Detectors