Publier vos produits
SafeFire Linear Heat Detection Cable with Optional DLM-Z2 Controller and

SafeFire Linear Heat Detection Cable with Optional DLM-Z2 Controller and

Traduit par Google,

Le câble de détection est formé d'une paire de conducteurs en acier torsadés, chacun avec une isolation sensible à la température, puis d'un manchon extérieur global. Lorsque l'isolation sensible à la température atteint sa température d'alarme prédéterminée, les deux conducteurs se court-circuitent, fournissant le signal d'alarme. Le câble peut être connecté à n'importe quelle unité capable de surveiller un signal d'alarme commuté ou numérique (c'est-à-dire centrale incendie conventionnelle, unité de surveillance de commutateur adressable ou PLC). La capacité de détection d'incendie peut être améliorée lorsque le LHD est utilisé conjointement avec l'interface de localisation numérique (DU).

Le câble LHD est classé comme « appareil simple » et ainsi, avec l'utilisation de barrières à sécurité intrinsèque (IS) appropriées pour limiter l'énergie à un niveau sûr, il peut être utilisé dans des zones dangereuses. Le câble de détection thermique linéaire peut être coupé à la longueur souhaitée et, grâce à sa facilité d'installation et sa faible maintenance, il constitue une solution rentable lorsque les dépenses du projet doivent être réduites au minimum. Le câble de détection de chaleur linéaire Linesense offre la plus large plage de températures d'alarme, de 68°C à 240°C.

Caractéristiques

  • Fonctionnement simple du commutateur numérique
  • Détection continue sur toute la longueur de l'élément
  • Température d'alarme fixe. Insensible aux changements de température ambiante
  • Compatible avec les unités de surveillance de commutateur et les panneaux d'alarme conventionnels
  • Convient pour une utilisation dans les zones dangereuses utilisant des barrières de sécurité
  • Manchon extérieur en PVC résistant aux UV
  • Construction robuste et durable
  • Installation simple et sans entretien
  • Petit diamètre et rayon de courbure
  • Approuvé FM
Spécifications techniques
  • Réference unique.dlm-z2_controller-and-linear-heat-detection-cable
  • Famille de produitsFire Protection Products
  • Groupe de produitsLinear Heat Detection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC001763
  • Nom ETIMFire detector
  • Code Uniclass 2015Ss_75_50_28_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire detection and alarm systems
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Numéro OmniClass23-29 29 00
  • Titre OmniClassFire Detection Devices