Publier vos produits
Fireray 5000 Beam Smoke Detector

Fireray 5000 Beam Smoke Detector

Traduit par Google,

Le système Fireray® 5000 est un détecteur de fumée à faisceau réfléchissant infrarouge à alignement automatique et autocorrection. Jusqu'à 2 têtes de détection peuvent faire rapport à un seul contrôleur au niveau du sol. De plus, chaque contrôleur système abrite deux paires de relais incendie et de panne, une par détecteur. Une fois la tête du détecteur installée, à l'aide du système de montage facile à installer, un LASER intégré peut être activé. Cela permet de localiser rapidement le prisme réfléchissant en toute confiance.

La fonction Auto-Align garantit un alignement correct et un signal maximal lors de l'installation du faisceau. Building Movement Tracking™ dirige et maintient automatiquement la poutre dans la position optimale pour des performances fiables. Le signal généré dans l'élément émetteur et réfléchi par le prisme vers l'élément récepteur est analysé pour détecter la présence de fumée. Le microprocesseur interne détermine une condition d'alarme lorsqu'un niveau d'obscurcissement prédéterminé est atteint.

Le système est conçu pour être monté de manière à ce que la poutre fasse saillie entre 19" (0,5 m) et 24" (0,6 m) sous le plafond. La détection latérale peut aller jusqu'à 30 pieds. (9,144 m) de chaque côté du faisceau, offrant une zone de couverture totale maximale allant jusqu'à 19 800 pieds carrés (60 pieds x 330 pieds ou 18,29 mx 100 m). Pour les installations conformes à la norme UL268/NFPA72, la distance maximale du détecteur et du réflecteur par rapport au plafond doit être de 10 % de la distance entre le sol et le plafond.

Caractéristiques

• Jusqu'à 2 têtes de détection rapportant à un contrôleur de bas niveau
• Portée de 26,2 à 328 pieds (8 à 100 m)
• Le kit prisme longue portée étend la portée de 160 pieds (50 m) à 330 pieds (100 m).
• Montage prisme intégré assisté par laser
• Alignement automatique 2 à 4 minutes par tête
• Building Movement Tracking™ : correction automatique due au déplacement du bâtiment
• Test d'incendie électronique d'acceptation et d'obscurcissement UL/ULC/FM intégré
• Indemnisation pour contamination
• Relais de problème et d'alarme séparés pour chacun des 2 canaux
• Paramètres protégés par mot de passe
• Faible consommation de courant 5 à 8,5 mA
• Débouchures de conduit 1/2"/M-20 intégrées sur le contrôleur du système
• Seuils d'alarme programmables : 10 % à 60 % par incréments de 1 %
• Délai de défaut et d'alarme programmable : 2 à 30 secondes

Spécifications techniques
  • Réference unique.fireray-5000-beam-detector
  • Famille de produitsFire Protection Products
  • Groupe de produitsSmoke Detectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Numéro OmniClass23-29 29 13 11
  • Titre OmniClassSmoke Detectors