Publier vos produits
Optio XP Wireless - Multi Gas Detector
Optio XP Wireless - Multi Gas Detector
Optio XP Wireless - Multi Gas Detector
Optio XP Wireless - Multi Gas Detector

    Optio XP Wireless - Multi Gas Detector

    Traduit par Google,

    Le détecteur multi-gaz sans fil OPTIO XP offre une couverture de détection pour jusqu'à 6 capteurs et communique sans fil avec une passerelle configurée OPTIO XP. Les sorties de la passerelle OPTIO XP se composent de 4 contacts de relais secs et de communications Modbus RTU sur RS-485 donnant à votre réseau de détection de gaz sans fil la capacité de contrôler les systèmes d'alarme ou de traitement. Les capteurs à distance en option peuvent être câblés jusqu'à 100 pieds, ce qui donne au système de détection une vaste zone de couverture lors de l'utilisation de plusieurs capteurs.

    Caractéristiques

    • 32 détecteurs sans fil par passerelle
    • Jusqu'à 6 capteurs par détecteur
    • Capteurs à distance jusqu'à 100'
    • Configuration minimale du réseau sans fil
    • Pour utilisation dans les zones classées
    • Interface facile à utiliser avec télécommande infrarouge
    Spécification
    • Gases Detected

      • Carbon Monoxide CO
      • Methane CH4
      • Hydrogen
      • Hydrogen Sulfide H2S
      • Nitrogen Dioxide NO2
      • Carbon Dioxide CO2
      • Oxygen O2
      • Chlorine CL2
      • Ammonia NH3
      • Ozone O3
      • Nitric Oxide NO
      • Propane C3H8
      • Hydrogen Cyanide HCN
      • Hydrogen Chloride HCL
      • Sulfur Dioxide SO2
      • VOCs (Volatile Organic Compounds)

      Contact Conspec to inquire about gases not listed.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.optio-xp-wireless-multi-gas-detector
    • Famille de produitsFire Protection Products
    • Groupe de produitsGas Detectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCAlarme
    • Code ETIMEC002455
    • Nom ETIMGas detector
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_76_33
    • Description de l'Uniclass 2015Gas detectors
    • Code CSI MasterFormat 201428 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gas Detection and Alarm
    • Numéro OmniClass23-27 11 27 17
    • Titre OmniClassGas Detectors