Publier vos produits
Sure-Lites ACE Circular Exit

Sure-Lites ACE Circular Exit

Traduit par Google,
La série de sorties circulaires ACE est un produit en aluminium moulé sous pression de qualité architecturale, conforme au code UL 924. La version auto-alimentée fonctionnera pendant un minimum de 90 minutes lors d'une panne de courant. Les principales caractéristiques comprennent un facteur de forme circulaire en attente de brevet, une source LED avec une sortie rouge ou verte, une batterie au nickel-cadmium sans entretien, un montage universel ainsi qu'une garantie de 5 ans sur le produit et une garantie de 7 ans sur la batterie au prorata. Les couleurs en stock incluent le blanc, le noir et l'argent avec une bordure noire. La série est livrée en standard avec des autodiagnostics d'économie de main-d'œuvre et est disponible avec une option à 2 circuits ou comme signalisation spéciale. La couleur et le motif de la plaque frontale peuvent être spécifiés pour les applications de sortie et de signalisation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-ace-circular-exit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Numéro OmniClass23-35 47 15
  • Titre OmniClassExit Illuminated Signs