Publier vos produits
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light

    ARFL Series Slim Wall & Flood Light

    Traduit par Google,

    La gamme de luminaires muraux et projecteurs ARFL Slim offre un éclairage LED polyvalent et écoénergétique, disponible en trois tailles délivrant de 1 500 à 9 600 lumens. Installez ce luminaire en tant que projecteur ou applique murale grâce à la plaque de fixation décorative incluse. Plusieurs options de montage sont disponibles, notamment une rotule réglable sans outil avec filetage ½" ou un support de fixation. Personnalisez facilement votre éclairage grâce à 5 températures de couleur sélectionnables (2700K-3000K, 3500K-4000K-5000K ou 3000K-3500K-4000K-5000K-6500K) via une télécommande ou un interrupteur situé sur le luminaire. La cellule photoélectrique intégrée permet un fonctionnement automatique du crépuscule à l'aube, désactivable manuellement. Fabriqué en aluminium moulé sous pression robuste avec une finition bronze texturée, ce luminaire offre une durée de vie de 50 000 heures et est certifié IP65 pour sa résistance à la poussière et à l'eau. Choisissez entre une garantie de 2 ou 5 ans pour un éclairage extérieur fiable et durable.

    Spécification
      • 3 different sizes deliver 1,500 to 9,600 lumens
      • Modern slim design with decorative wall mounting plate included (for select options only)
      • Multiple ways to mount using standard ½” threaded tool-less adjustable knuckle
      • Easily select between 5 color temperatures (2700K-3000K, 3500K-4000K-5000K OR 3000K-3500K-4000K-5000K-6500K)
      • Integrated Photocell for Dusk to Dawn operation than can be turned on or off for manual switch operation
      • Constructed of rugged die-cast aluminum housing in textured bronze finish
      • 50,000 hours of rated lifespan
      • IP65 Rated and sealed against dust and water perfect for demanding outdoor applications
      • 2 or 5 year warranty options
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-arfl-series-slim-wall-flood-light
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers