Publier vos produits
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series

    AtLite Complete Exit, ACX Series

    Traduit par Google,
    La série ACX AtLite Complete Edge Lit Exit est conçue pour de multiples applications d'installation avec une conception de boîtier pivotant qui permet un montage en surface, au mur et en extrémité, ainsi que des installations encastrées dans un mur, un plafond encastré et un plafond en pente. La série ACX est fournie avec un auvent pour montage en surface et un boîtier encastré pour un montage universel. Les panneaux de lentilles sont conformes à la norme City of New York 8" et comprennent des panneaux de lentilles miroir transparents simple face et double face pour faciliter le stockage et la commande. Les modèles équipés d'une batterie au nickel-cadmium sans entretien offrent 90 minutes d'autonomie en cas de perte de courant alternatif. Les boîtiers ont une finition en aluminium satiné esthétiquement agréable
    Spécification
      • Universal mount edge lit exit: surface ceiling, wall, end mount, recessed ceiling and wall mount
      • Pivot housing for sloped ceiling or back wall mount
      • NYC Compliant 8" letter single-sided clear and double-sided mirror lens panels included
      • Bright red LED sources
      • NFPA approved field installable directional chevrons included
      • UL 924 damp location listed
      • Battery backup models provide 90 minutes of emergency run time
      • Dual voltage input, 120/277 VAC, 60 Hz
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-atlite-complete-exit-acx-series
    • Famille de produitsEmergency Lighting
    • Groupe de produitsAtlite
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Numéro OmniClass23-35 47 15
    • Titre OmniClassExit Illuminated Signs