La série AtLite ATLELDWA est conforme au code d'emplacement humide UL924, en aluminium moulé sous pression, de qualité architecturale, pour emplacement humide et éclairage de secours approuvé par la ville de New York. Doté d’un aspect esthétique, il élimine les traumatismes inesthétiques traditionnels liés à la lumière de secours. L'ATLELDWA est également parfait pour les applications intérieures où une apparence architecturale est souhaitée. Les principales caractéristiques comprennent des LED sans entretien avec une puissance de 100 lumens (supérieure à une source à incandescence de 9 watts) ou une puissance de 300 lumens (supérieure à toute source à incandescence de 12 watts), une optique accuLED rotative exclusive, une batterie au nickel-cadmium sans entretien ainsi qu'une des diagnostics qui réduisent le travail associé aux tests requis par la NFPA. Le SELDWA est disponible avec des températures nominales de -20 °C à 55 °C ou de 0 °C à 40 °C. De plus, la fonction de suspension facile de l'ATLELDWA réduit le temps et les coûts d'installation. Il est disponible avec une finition argent, blanc, noir ou bronze.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
États-Unis |
Groenland |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Jamaïque |
Mexique |
Nicaragua |
Panama |
République dominicaine |